Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Imadło samocentrujące szerokość szczęk 80 - 125 mm
K1237

Imadło samocentrujące szerokość szczęk 80 - 125 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus oraz uchwyt szczęki ze stali do nawęglania
Wrzeciono z wytrzymałej stali specjalnej.
Wersja:Korpus oraz uchwyt szczęki hartowane i szlifowane.Wskazówka do zamówienia:Dostawa z korbką sześciokątną.
Szczęki mocujące należy zamawiać oddzielnie.
Wskazówka:Imadło samocentrujące mechaniczne. Nadaje się do automatyzacji: kompatybilne z systemami obsługi.Elastyczne mocowanie: odpowiednie do systemów mocowania z punktem zerowym, mocowania na stole maszynowym lub za pośrednictwem płyty bazowej.
Dokładność centrowania: +/- 0,02 mm.
Zaleca się zastosowanie klucza dynamometrycznego w celu uzyskania odpowiedniej siły mocującej.
Cechy:- rowki i otwory gwintowane do zamocowania szczęk nasadzanych
- szczęki dwukierunkowe (wyposażenie dodatkowe) z bocznym gwintem zapewniają duży zakres mocowania
- łatwe odprowadzanie wiórów i chłodziwa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1237 Imadło samocentrujące szerokość szczęk 80 - 125 mm 468 kB
 Wskazówka: imadło samocentrujące 546 kB

Rysunki

Imadło samocentrujące szerokość szczęk 80 - 125 mm
Imadło samocentrujące szerokość szczęk 80 - 125 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBHH1LL1L2L3SWCADOsp.CenaZamów
K1237.0802008050h7162006-10166-1615212 4 493,48 PLN
K1237.12531512568h7173156-18894-2766614 8 108,10 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl