Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus: stal nawęglana.
Szczęki mocujące: stal narzędziowa.
Wersja:Korpus oksydowany.
Szczęki mocujące hartowane, niepowlekane.
Wskazówka:Szczęki wahliwe stosuje się do mocowania ukośnych przedmiotów obrabianych.
Nakładki mocujące szczęk wahliwych można wychylić o ±4°. Szczęki wahliwej można dodatkowo użyć jako szczęki stałej.
Stabilne wykonanie z 2 śrubami mocującymi.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0988 Szczęki wahliwe 261 kB
 Imadło 5-osiowe KOMPAKTOWE 2,7 MB

Rysunki

Szczęki wahliwe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

BCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0988.09015010906 3 318,21 PLN
K0988.125150101258,77 3 979,92 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl