Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Szczęki mocujące kompletne
K0976

Szczęki mocujące kompletne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szczęki: stal nawęglana.

Nakładki mocujące: stal narzędziowa.
Wersja:Szczęki oksydowane.
Szczęki mocujące niepowlekane.
Wskazówka:Kompletne szczęki mocujące zwiększają możliwości kompaktowego imadła 5-osiowego.

Używając kompletnych szczęk mocujących, można mocować krzyżowo detale o dużych gabarytach. W ten sposób można uzyskać mocowanie 4-stronne. Potrzebne są do tego dodatkowo płyty podstawowe, tuleje dystansowe i sprzęgła do mocowania krzyżowego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0976 Szczęki mocujące kompletne 328 kB
 Imadło 5-osiowe KOMPAKTOWE 2,7 MB

Rysunki

Szczęki mocujące kompletne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

BCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0976.09015010prawy905,18 4 453,26 PLN
K0976.09015020lewy905,4 4 453,26 PLN
K0976.12515010prawy1257,42 5 221,23 PLN
K0976.12515020lewy1257,42 5 221,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl