Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Oksydowane.
Powierzchnia robocza szlifowana.
Wskazówka:Płyty bazowe z rowkami na spodzie umożliwiają łatwe ustawienie i montaż imadła na stole maszynowym.
Możliwe mocowanie w otworach M.T.P. 12F7 przy rozstawie rastra 40 mm i 50 mm.
Przewidziano boczne wyżłobienia na osobne elementy mocujące.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0994 Płyty bazowe 196 kB
 Imadło 5-osiowe KOMPAKTOWE 2,7 MB

Rysunki

Płyty bazowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1A2BLŚruby
montażowe
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0994.09028020x1024025090280K0815.120555,74 2 581,91 PLN
K0994.12528020x10240250125280K0815.120558,52 2 957,56 PLN
K0994.09040031x1035036090400K0815.120558,33 3 562,02 PLN
K0994.12540031x10350360125400K0815.1205512,25 3 963,54 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl