Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Forma B
K1008.1412
Łapy dociskowe do M12, śruba z łbem sześciokątnym M12x55 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących,
nakrętka do rowków teowych wymiar rowka 14, rowkowy element prowadzący, śruba z łbem walcowym M6x12.
K1008.1816
Łapy dociskowe do M16, śruba z łbem sześciokątnym M16x60 klasa trwałości 121.9, podkładki do elementów mocujących,
nakrętka do rowków teowych wymiar rowka 18, rowkowy element prowadzący, śruba z łbem walcowym M6x12.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1008_B Zestaw łap mocujących_forma B 121 kB

Rysunki

Zestaw łap mocujących_forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaTyp formyBB1B2DLL1CADOsp.CenaZamów
K1008.1412Bz nakrętką do rowków teowych4012,813,5M1211567,2 1 021,13 PLN
K1008.1816Bz nakrętką do rowków teowych4016,817,5M1611567,2 1 143,26 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl