Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Forma A
K1008.0012
Łapy dociskowe do M12, śruba z łbem sześciokątnym M12x55 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących.

K1008.0016
Łapy dociskowe do M16, śruba z łbem sześciokątnym M16x60 klasa trwałości 12.9, podkładki do elementów mocujących.

Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1008_A Zestaw łap mocujących_forma A 115 kB

Rysunki

Zestaw łap mocujących_forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaTyp formyBB1DLL1CADOsp.CenaZamów
K1008.0012Abez nakrętki4012,8M1211567,2 835,72 PLN
K1008.0016Abez nakrętki4016,8M1611567,2 959,46 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl