Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Imadło 5-osiowe KIPPflexX szczęki mocujące gładkie
K1555

Imadło 5-osiowe KIPPflexX szczęki mocujące gładkie

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Imadło 5-osiowe KIPPflexX wyróżnia się wysoką stabilnością, elastycznością i prostotą obsługi. Imadło 5-osiowe KIPPflexX może być używane zarówno jako docisk boczny, jak i do mocowania części nieobrobionych. W przypadku użycia funkcji docisku można mocować przedmiot obrabiany z dokładnością powtarzania ±0,01 mm. Wysokość mocowania przedmiotu obrabianego 155/180 mm zapewnia bardzo dobrą dostępność podczas obróbki. Rozpiętość mocowania wstępnie ustala się za pomocą korbki, co skraca czasy zbrojenia. Ponadto dzięki zamkniętej geometrii i związanej z nią odporności na zanieczyszczenia redukuje się do minimum czasy konserwacji i utrzymania w dobrym stanie.Materiał:Stal.Wersja:Płyta bazowa i podpora przedmiotu obrabianego hartowane.Wskazówka:Dalsze informacje o produkcie są zawarte w instrukcji obsługi.Wskazówki obsługowe:Szybka regulacja za pomocą korbki.Zalety:Zastosowanie jako urządzenie mocujące centryczne z funkcją docisku lub jako imadło.
Proste i bezstopniowe ustawianie rozpiętości mocowania za pomocą korbki.
Optymalna wysokość zamocowania do obróbki 5-osiowej.
Wszechstronne możliwości łączenia ze stołami maszynowymi.
Na zapytanie:Różnorodne części zamienne, większe rozpiętości mocowania.Wyposażenie:Płyty bazowe K1556
Szczęki mocujące z pinami K1557
Szczęka mocująca kombi gładka / z pinami K1557
Szczęki mocujące z naddatkiem obróbkowym K0975
Podpory K0974
Tuleje dystansowe K0990
Zestaw elementów mocujących okrągłych K0989
Blokada boczna - zderzak K0993
Sworznie mocujące K0967.140250516, K0967.240250516
Zestaw łap mocujących K1008
Nakrętki do rowków teowych K0954.1814X20
Śruby pasowane K0815.12065
Śruby cylindryczne K0869.12X60
Klucz dynamometryczny K1489.01
Siła zacisku:patrz wykresUżycie:Pasuje do stołów z rowkami teowymi oraz systemów mocowania z siatką otworów i z punktem zerowym.
Wymiar 282,84 mm do ukośnego umieszczenia w systemach mocowania z punktem zerowym z wymiarem 52/96/200 mm.
Tolerancje:Przy głębokości zamocowania >5 mm dokładność powtarzania w przypadku funkcji docisku ±0,01.Zakres dostawyZależnie od długości płyt podstawowych, patrz instrukcja obsługi.Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Imadło 5-osiowe KIPPflexX szczęki mocujące gładkie
Imadło 5-osiowe KIPPflexX szczęki mocujące gładkie

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaB

LHL1L2H1H2H3H4H5H6DD2EG1G2Możliwość wydłużenia
szerokości naciągu
Maks.
siła zacisku kN
CADOsp.CenaZamów
K1555.12280090155090280155-250175535,51861125H712H652M12M828-180patrz wykres Na zapytanie
K1555.12400090155090400155150350175535,51861125H712H652M12M828-300patrz wykres Na zapytanie
K1555.122801251800125280180-250200535,51861125H716H696M12M1028-180patrz wykres Na zapytanie
K1555.124001251800125400180150350200535,51861125H716H696M12M1028-300patrz wykres Na zapytanie
K1555.126301251800125630180200450200535,51861125H716H696M12M1028-528patrz wykres Na zapytanie
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl