Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe ze stali,montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 136 kg
K1581

Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe z tworzywa sztucznego.
Kulki ze stali węglowej.
Wersja:Szyny ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia:Sprzedawane paramiWskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest równy długości całkowitej, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Blokowanie w pozycji zamkniętej.
Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 60 000 cykli.
Pamiętaj:Obciążalność wszystkich prowadnic teleskopowych została przebadana zgodnie z DIN EN 15338, poziom 3.Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Prowadnice teleskopowe ze stali,montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 136 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAA1A2A3A4B

HLSkok
S
Nośność
na parę
kg
StatusCADOsp.CenaZamów
K1581.0310157612734217,51976310310136wychodzi z produkcji 407,33 PLN
K1581.0360157617834268,51976360360136wychodzi z produkcji 449,12 PLN
K1581.04601576279,5343701976460460136wychodzi z produkcji 506,69 PLN
K1581.05101576330344211976510510136wychodzi z produkcji 519,65 PLN
K1581.0610157643234522,51976610610136wychodzi z produkcji 612,53 PLN
K1581.06601576482,534573,51976660660136wychodzi z produkcji 636,94 PLN
K1581.07101576533,5346241976710710136wychodzi z produkcji 655,08 PLN
K1581.08101576635347251976810810136wychodzi z produkcji 703,79 PLN
K1581.08601576686347761976860860136wychodzi z produkcji 765,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl