Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek ze stali nierdzewnej z uchwytem L
K1359

Zamek ze stali nierdzewnej z uchwytem L

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:z połyskiem
Uchwyt polerowany.
Wskazówka:Zamek z uchwytem L. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany. Stopień ochrony IP65. Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Z zamkiem można zestawić każdy języczek.

Zamki zamykane na klucz wyposażone są zwykle w 2 klucze. Zamknięcie jest ujednolicone, tzn. każdy zamek może być otwierany za pomocą tego samego klucza.
Na zapytanie:Dostępny dla grubości drzwi 20 mm lub 40 mm.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1359 Zamek ze stali nierdzewnej z uchwytem L 173 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek ze stali nierdzewnej z uchwytem L

Zamek ze stali nierdzewnej z uchwytem L

Więcej informacji

Rysunki

Zamek ze stali nierdzewnej z uchwytem L

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieD

HCADOsp.CenaZamów
K1359.118uchwyt L3218 406,70 PLN
K1359.218uchwyt L zamykany3218 449,12 PLN

Języczek do zamka

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

A=Odstęp języczkaA
przy długości obudowy
H=30
A
przy długości obudowy
H=36
A
przy długości obudowy
H=40
A
przy długości obudowy
H=50
A
przy długości obudowy
H=60
L

CADOsp.CenaZamów
K1340.450606182428384845 12,17 PLN
K1340.450808202630405045 12,17 PLN
K1340.4510010222832425245 12,17 PLN
K1340.4514014263236465645 12,17 PLN
K1340.4516016283438485845 12,17 PLN
K1340.4518018303640506045 12,17 PLN
K1340.4520020323842526245 12,17 PLN
K1340.4522022344044546445 12,17 PLN
K1340.4524024364246566645 12,17 PLN
K1340.4526026384448586845 12,17 PLN
K1340.4528028404650607045 12,17 PLN
K1340.4532032445054647445 12,17 PLN
K1340.4550050626872829245 12,17 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl