Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignia zaciskowa z gwintem zewnętrznym i kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
K1317

Dźwignia zaciskowa z gwintem zewnętrznym i kołnierzem do...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Uszczelnienie trzpienia 70 EPDM 295.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:

Dźwignia zaciskowa przeznaczona do obszaru higienicznego. Dzięki całkowicie zamkniętej części uchwytu oraz uszczelnieniu trzpienia zanieczyszczenie wnętrza dźwigni jest wykluczone. Ponadto wkład śrubowy wykonany jest ze stożkowym kołnierzem, co sprawia, że możliwe jest uszczelnienie miejsc połączenia gwintowanego w bezpieczny higienicznie sposób za pomocą podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®.

Ze względu na znikomą chropowatość powierzchni, która wynosi znacznie mniej niż Ra 0,8 µm, do powierzchni śruby nie przywierają praktycznie żadne cząsteczki brudu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk zapewnia łatwość czyszczenia.

W stanie bezruchu dźwignię można swobodnie obracać. W przypadku montażu na komponentach wibrujących uzębienie chronione jest przed zwiększonym zużyciem.

Na zapytanie:Inne długości gwintu, gwint calowy.Wyposażenie:

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491.

Cechy szczególne:
 RoHS

Rysunki

Dźwignia zaciskowa z gwintem zewnętrznym i kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 169,28 PLN
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 171,56 PLN
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 174,87 PLN
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 178,28 PLN
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 175,54 PLN
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 177,92 PLN
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 181,23 PLN
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 184,64 PLN
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 179,16 PLN
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 182,16 PLN
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 185,43 PLN
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 189,41 PLN
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 193,50 PLN
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 195,67 PLN
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 197,79 PLN
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 199,96 PLN
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 202,14 PLN
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 204,41 PLN
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 206,64 PLN
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 211,20 PLN
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 215,75 PLN
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 201,93 PLN
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 204,57 PLN
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 207,10 PLN
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 209,75 PLN
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 212,44 PLN
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 217,66 PLN
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 223,04 PLN
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 209,75 PLN
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 213,83 PLN
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 217,87 PLN
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 221,90 PLN
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 230,03 PLN
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 238,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl