Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT®zestaw
K1594

Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:

Zestaw: nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1493 + podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491.

Tylko połączenie nakrętki kołpakowej z kołnierzem i podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® zapewnia uszczelnienie pozbawione obszaru martwego.

Nakrętka kołpakowa z kołnierzem, do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®, świetnie nadaje się do mocowania w obszarach sterylnych, a ponadto spełnia wymagania dyrektyw EHEDG, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Materiał:Nakrętka kołpakowa: stal nierdzewna 1.4404.
Podkładka: stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający:
70 EPDM 291 (czarny).
70 EPDM 253815 (biały).
75 Fluoroprene® XP 45 (niebieski).
Wersja:Nakrętka kołpakowa: polerowana.Wskazówka:

Certyfikat EHEDG zachowuje ważność tylko w przypadku połączenia kołnierzowej nakrętki kołpakowej K1493 ze specjalnie dopasowaną podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® K1491.

Uwaga:

Działanie systemów połączeń śrubowych Hygienic USIT® zostało sprawdzone w połączeniu z materiałami ze stali nierdzewnej i powszechnie używanymi środkami czyszczącymi. Użytkownik musi sprawdzić przydatność produktu dla danego przypadku zastosowania.

Wyposażenie:Śruba sześciokątna z kołnierzem K1492.
Nasadki z wkładkami z tworzywa sztucznego K1361.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS

Rysunki

Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT®zestaw

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
Kolor
komponentów
D

D1D2D3HRSSWTDopuszczenie/
certyfikacja
CADOsp.CenaZamów
K1594.04170 EPDM 291czarnyM410,89,74,190,45174,8EHEDG 29,56 PLN
K1594.05170 EPDM 291czarnyM511,810,75,1110,5186EHEDG 31,24 PLN
K1594.06170 EPDM 291czarnyM61413,16,1130,551107,2EHEDG 33,12 PLN
K1594.08170 EPDM 291czarnyM81816,98,1160,61139,6EHEDG 44,90 PLN
K1594.10170 EPDM 291czarnyM102221,210,1200,751,51612EHEDG 53,22 PLN
K1594.12170 EPDM 291czarnyM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 79,45 PLN
K1594.16170 EPDM 291czarnyM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 125,53 PLN
K1594.04270 EPDM 253815bialyM410,89,74,190,45174,8EHEDG 32,53 PLN
K1594.05270 EPDM 253815bialyM511,810,75,1110,5186EHEDG 34,25 PLN
K1594.06270 EPDM 253815bialyM61413,16,1130,551107,2EHEDG 36,23 PLN
K1594.08270 EPDM 253815bialyM81816,98,1160,61139,6EHEDG 48,86 PLN
K1594.10270 EPDM 253815bialyM102221,210,1200,751,51612EHEDG 57,87 PLN
K1594.12270 EPDM 253815bialyM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 84,40 PLN
K1594.16270 EPDM 253815bialyM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 132,81 PLN
K1594.044fluoroprene XP 45niebieskiM410,89,74,190,45174,8EHEDG 45,30 PLN
K1594.054fluoroprene XP 45niebieskiM511,810,75,1110,5186EHEDG 46,88 PLN
K1594.064fluoroprene XP 45niebieskiM61413,16,1130,551107,2EHEDG 49,46 PLN
K1594.084fluoroprene XP 45niebieskiM81816,98,1160,61139,6EHEDG 65,74 PLN
K1594.104fluoroprene XP 45niebieskiM102221,210,1200,751,51612EHEDG 77,42 PLN
K1594.124fluoroprene XP 45niebieskiM1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 104,60 PLN
K1594.164fluoroprene XP 45niebieskiM163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 163,60 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Przykłady zastosowania

NOVOnox hygienic

Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl