Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
K1307

Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:toczony niepowlekany.
Piasta z otworem centrującym.
Na zapytanie:Stal nierdzewna 1.4401.
Stal nierdzewna 1.4404.
Stal nierdzewna 1.4571.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1307 Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową 161 kB

Rysunki

Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD1D2

D3L1L2L3L4CADOsp.CenaZamów
K1307.4076X0076,29,9122,117,026,127,937,9 219,41 PLN
K1307.4101X00101,611,9425,918,037,8731,739,88 246,37 PLN
K1307.4152X00152,419,0538,122,112,738,163,5 490,31 PLN
K1307.4203X00203,222,145,724,1314,2245,776,2 631,64 PLN
K1307.4254X0025422,150,826,6715,7550,876,2 986,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl