Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
K1338

Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Zawias ze stali nierdzewnej 1.4305.
Materiały mocujące ze stali nierdzewnej 1.4305.
Wersja:Polerowane.Wskazówka:Zawias przykręcany do konstrukcji jednopłaszczyznowych.
Wersje lekka i ciężka.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1338 Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi 288 kB

Rysunki

Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAA1A2A3A4BB1B2B3D1D2H1H2H3L1TNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1338.106300284530107,51840,228,21213M66713121682600 100,07 PLN
K1338.10840035614014102651351618M8810181620104800 182,95 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl