Grupy towarów

Uchwyt regulujący

Pokrętła gwiaździste stosowane są zarówno jako element przytrzymujący, jak i mocujący w ręcznej obsłudze podzespołów, agregatów i maszyn.
Pokrętła gwiaździste to standardowe elementy służące w budowie maszyn do regulacji ręcznej. Dostępne są w wielu różnych formach i wykonaniach. Najczęściej stosowane wersje produkowane są według normy DIN 6336.
Pokrętła gwiaździste z tuleją stalową

Pokrętła gwiaździste – zastosowanie

Pokrętła gwiaździste z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym zazwyczaj stosowane są jako ręczne elementy zaciskowe. Wersje z otworem przelotowym mogą być stosowane również jako pokrętła gwiaździste szybkomocujące.
Pokrętło gwiaździste KIPP ze stali nierdzewnej

Pokrętła gwiaździste – wersje

Pokrętła gwiaździste dostępne są do najróżniejszych zastosowań, w wersjach z aluminium, stali nierdzewnej, żeliwa szarego i tworzyw sztucznych. Cechą wyróżniającą pokrętła gwiaździste jest ergonomiczna i charakterystyczne forma gwiazdy.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl