Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

System modułowy 5-osiowy UNI lock

powrót

System mocujący KIPP do kompletnej obróbki z jednego zamocowania

System modułowy 5-osiowy UNILOCK

5-osiowy system modułowy UNILOCK gwarantuje najwyższą precyzję obróbki przedmiotów: podczas gdy w przypadku imadeł maszynowych śrubowych często trzeba zmieniać zamocowanie przedmiotu, kolumny mocujące 5-osiowego systemu modułowego KIPP oferują optymalny dostęp do przedmiotu ze wszystkich stron, w jednym zamocowaniu. Ogranicza to koszty przezbrajania, umożliwia stosowanie narzędzi standardowych i zmniejsza straty dokładności spowodowane częstymi zmianami mocowania.
System mocujący KIPP UNILOCK do kompletnej obróbki z jednego zamocowania
Zasada działania systemu modułowego 5-osiowego UNILOCK
Od półfabrykatu po gotowy produkt – KIPP oferuje moduły układania UNILOCK, technologię mocowania umożliwiającą obróbkę przedmiotów na maszynach 5-osiowych ze wszystkich stron. Możliwe jest nawet frezowanie z 6. strony. Z systemem UNILOCK prosta staje się obróbka przedmiotów o różnych wysokościach, podłączanie do interfejsów oraz obróbka CNC różnorodnych elementów.

Ponad 70 modułów podstawowych, modułów do rozbudowy i elementów wyposażenia dodatkowego – od adapterów tulei zaciskowej po centrujące śruby mocujące – zapewnia bezkolizyjną obróbkę, maksymalną trwałość i wysokie siły mocujące przedmioty obrabiane.

Do strony produktu

5-osiowy system mocujący KIPP UNILOCK – szeroki wybór modułów podstawowych i do nadbudowy
Zalety modułów mocujących UNILOCK
Dzięki modułowym elementom do rozbudowy UNILOCK zapewnia wolną od krawędzi zakłócających przestrzeń obróbki oraz wysoką elastyczność: kolumny mocujące wyposażone są w interfejsy umożliwiające podłączenie do dostępnych na rynku systemów. Mogą być mocowane na stołach z rowkami teowymi, w systemach z siatką otworów, wielu systemach mocowania z punktami zerowymi lub bezpośrednio na stołach maszynowych.

Ponadto przedmioty obrabiane można dopasowywać kształtowo do systemu mocowania i pozycjonować za pomocą gwintu lub gniazd pasowanych. Bezpośrednie mocowanie przedmiotu obrabianego pozwala osiągnąć najwyższą dokładność powtórzeń w obróbce.
Moment dokręcania w module podstawowym 5-osiowego systemu mocującego UNILOCK
Przykład zastosowania – przedmiot obrabiany zamocowany w systemie UNILOCK i gotowy do obróbki
Obciążenie wywoływane przez siły na module podstawowym
Moduł podstawowy KIPP z adapterem tulei zaciskowej zamontowany bezpośrednio na stole maszynowym z rowkami teowymi.
Przykład zastosowania
(Movie MP4 ~1:03 Min)
Przykład zastosowania
(Movie MP4 ~3:14 Min)
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl