Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Pokrętło

powrót

Pokrętło

Koła ręczne KIPP zaprojektowane zostały z myślą o ręcznym obracaniu wałów. Znajdują zastosowanie jako element sterowniczy, przede wszystkim w budowie maszyn i instalacji, gdzie umożliwiają ręczne ustawianie i wyrównywanie za pomocą ruchów obrotowych. Montowane są na armaturze, obrabiarkach i silnikach przekładniowych, gdzie służą na przykład do otwierania i zamykania zaworów. Za pomocą kół ręcznych można również poruszać poszczególne części maszyny w trybie awaryjnym.
Koło do ręcznego obracania wału

Pokrętła – sposób działania

Aby precyzyjnie przekładać ruchy obrotowe ręki na części maszyny, które są wyrównywane lub pozycjonowane, koła ręczne KIPP łączone są z wałem za pomocą rowka i wpustu pasowanego lub za pomocą zacisku. Aby zapewnić prostszą obsługę, można zamontować koło ręczne z korbą.
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową

Pokrętła – wersje

Asortyment KIPP obejmuje najróżniejsze wersje produktów. Od aluminiowych ręcznych kół ramieniowych, przez tarcze obrotowe ręczne z tworzyw sztucznych, aż po koła ręczne z żeliwa szarego wg DIN 950. Dostępne są także wersje z duroplastu i termoplastu. KIPP oferuje również ergonomiczne koła ręczne z linii NOVO grip.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl