Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Imadło 5-osiowe kompaktowe

powrót

KIPP Imadło 5-osiowe kompaktowe

Kompaktowe imadło 5-osiowe KIPP

Nowatorskie rozwiązanie w systemach mocowania 5-osiowego

»Kompaktowe imadło 5-osiowe KIPP cechuje całkowicie nowa charakterystyka mocowania. Oddzielenie strumienia siły i pozycjonowania przedmiotu obrabianego umożliwia uzyskanie bardziej efektywnego mocowania. W wyniku inteligentnego rozkładu sił na stół maszynowy przenoszone są tylko niewielkie momenty obrotowe.

Dodatkowo dzięki symetrycznej budowie 5-osiowego imadła przedmiot obrabiany jest zawsze idealnie wycentrowany. Dzięki obustronnemu efektowi dociągania w dół przez szczęki zaciskowe, przedmioty obrabiane są mocowane z ogromną siłą do powierzchni styku. Zastosowane w maszynach 5-osiowych nowatorskie rozwiązanie zwiększa sztywność mocowania, umożliwiając tym samym wykorzystanie większej siły skrawania i prędkości posuwu.

Kompaktowe imadło 5-osiowe KIPP

W skrócie: kompaktowe imadło 5-osiowe

• Rozstaw szczęk mocujących w zakresie od 20 do 320 mm
• Szerokość szczęk: 90 lub 125 mm
• Szczeki mocujące gładkie lub z pinami
• Kompatybilne z: systemem rowków teowych, siatką otworów M.T.P., systemem punktu zerowego
• Szybka i dokładna regulacja szczęk mocujących za pomocą skali.
• Optymalny dostęp do obrabianego detalu.
Kompaktowe imadło 5-osiowe KIPP

KIPP Imadło 5-osiowe kompaktowe

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl