|
|
K1442Śruby dociskowe stałe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:poliamid, stal lub stal nierdzewna.Wersja:Trzpień i nakrętki ocynkowane. K1442.204020 z nylonu.Wskazówka:Śruba dociskowa K1442.204020 dostarczana jest z jedną nakrętką.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Forma | M | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1442.204020 | poliamid | A | M4 | 20 | | | 3,56 PLN | | K1442.004025 | stal | A | M4 | 25 | | | 2,38 PLN | | K1442.004040 | stal | A | M4 | 40 | | | 2,38 PLN | | K1442.005035 | stal | A | M5 | 35 | | | 2,63 PLN | | K1442.006025 | stal | A | M6 | 25 | | | 3,37 PLN | | K1442.006050 | stal | A | M6 | 50 | | | 3,62 PLN | | K1442.008040 | stal | A | M8 | 40 | | | 3,86 PLN | | K1442.008060 | stal | A | M8 | 60 | | | 4,16 PLN | | K1442.010050 | stal | A | M10 | 50 | | | 10,35 PLN | | K1442.010080 | stal | A | M10 | 80 | | | 11,64 PLN | | K1442.012075 | stal | A | M12 | 75 | | | 12,93 PLN | | K1442.012100 | stal | A | M12 | 100 | | | 13,37 PLN | | K1442.016150 | stal | A | M16 | 150 | | | 41,44 PLN | | K1442.104020 | stal nierdzewna | A | M4 | 20 | | | 4,51 PLN | | K1442.105030 | stal nierdzewna | A | M5 | 30 | | | 6,34 PLN | | K1442.105035 | stal nierdzewna | A | M5 | 35 | | | 7,78 PLN | | K1442.106040 | stal nierdzewna | A | M6 | 40 | | | 8,77 PLN | | K1442.106050 | stal nierdzewna | A | M6 | 50 | | | 8,77 PLN | | K1442.108060 | stal nierdzewna | A | M8 | 60 | | | 12,93 PLN | | K1442.110080 | stal nierdzewna | A | M10 | 80 | | | 20,94 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|