|
|
K1438Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i stałą śrubą dociskową |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:cynkowane i pasywowane. Śruba dociskowa i nakrętki fosforanowane. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodporna.Wskazówka:Wersja K1438.00800 dostarczana jest w komplecie ze stopką neoprenową.Wyposażenie:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1431Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Schemat otworów | Kąt rozwarcia ramienia wspornika | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła zacisku F3 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1438.00800 | 2 | 96° | 69° | 50 | 800 | 600 | | | 56,33 PLN | | K1438.01500 | 3 | 108° | 70° | 100 | 1500 | 1000 | | | 71,93 PLN | | K1438.02400 | 1 | 90° | 70° | 150 | 2400 | 1200 | | | 100,39 PLN | | K1438.03400 | 1 | 90° | 70° | 200 | 3400 | 1600 | | | 127,57 PLN | | K1438.04400 | 1 | 90° | 70° | 250 | 4400 | 1600 | | | 170,78 PLN | | K1438.05400 | 1 | 100° | 50° | 280 | 5400 | 1800 | | | 247,30 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B4 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1438.00800 | 16 | 29 | 6,5 | 14 | 24 | 34 | 17,5 | 2,5 | 21,8 | 10,5 | 4,8 | 97 | 66,7 | 31,5 | M5x35 | | | 56,33 PLN | | K1438.01500 | 19 | 35 | 8 | 12,7 | 27 | 42 | 25 | 3 | 29 | 13 | 5,5 | 135 | 75,7 | 35 | M6x50 | | | 71,93 PLN | | K1438.02400 | 19 | 35 | 8 | - | 32 | 47 | - | 3 | 32 | 17,5 | 7,1 | 178 | 87,7 | 40 | M08x65 | | | 100,39 PLN | | K1438.03400 | 32 | 50 | 9 | - | 45 | 64 | - | 4 | 42 | 22 | 8,3 | 218 | 124,3 | 65 | M10x80 | | | 127,57 PLN | | K1438.04400 | 32 | 53 | 10 | - | 45 | 64 | - | 5 | 51 | 25 | 8,7 | 226 | 138,3 | 74 | M12x100 | | | 170,78 PLN | | K1438.05400 | 50,8 | 76,2 | 12,7 | - | 69,8 | 95,2 | - | 8 | 82,1 | 31,8 | 12,3 | 303 | 197,5 | 107,8 | M16x150 | | | 247,30 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|