|
|
K1436Dociskacze pionowe z przylgą pionową i stałą śrubą dociskową |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:cynkowane i pasywowane. Śruba dociskowa i nakrętki fosforanowane. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodporna.Wskazówka:Wersje K1436.00800 i K1436.01600 dostarczane są w komplecie ze stopką neoprenową.Wyposażenie:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Schemat otworów | Kąt rozwarcia ramienia wspornika | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła zacisku F3 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1436.00800 | 2 | 96° | 69° | 50 | 800 | 600 | | | 69,45 PLN | | K1436.01600 | 2 | 108° | 70° | 100 | 1600 | 1100 | | | 85,20 PLN | | K1436.03000 | 1 | 106° | 67° | 100 | 3000 | 1100 | | | 118,60 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1436.00800 | 14 | 29 | - | - | 17,5 | 28 | 2,5 | 44 | 10 | 4,9 | 121 | 65,65 | 24,5 | M5x35 | | | 69,45 PLN | | K1436.01600 | 19 | 35 | - | - | 26 | 42 | 3 | 64 | 13 | 5,5 | 170 | 75,7 | 26 | M6x50 | | | 85,20 PLN | | K1436.03000 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 3 | 82 | 19 | 6,8 | 244 | 115,3 | 58 | M8x60 | | | 118,60 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|