Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zapięcia z pętlą płaskie ciężkie z zaczepem
K1262

Zapięcia z pętlą płaskie ciężkie z zaczepem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal. Korpus podstawowy i element separujący – staliwo.
Rękojeść – żeliwo sferoidalne (GJS).
Wersja:cynkowane i pasywowane.
Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodporna.
Wskazówka:Zapięcia z pętlą najlepiej nadają się do szybkiego zamykania pokryw i klap.
Każdą pętlę można indywidualnie wydłużać w ramach zakresu regulacji.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1262 Zapięcia z pętlą płaskie ciężkie z zaczepem 260 kB

Rysunki

Zapięcia z pętlą płaskie ciężkie z zaczepem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKąt
rozwarcia
rękojeści
Siła
ręczna
FH N
Siła
rozciągająca
F1 N
Siła
trzymająca
F2 N
Zakres
regulacji
L min.
Zakres
regulacji
L maks.
Zakres
regulacji
L1 min.
Zakres
regulacji
L1 maks.
Droga
mocowania
L2
CADOsp.CenaZamów
K1262.020000138°6001650020000270320388860 585,68 PLN
K1262.040000120°60019000400003353955211270 769,33 PLN
Nr ZamówieniaA

A1A2A3A4BB1B3B5DD1HTCADOsp.CenaZamów
K1262.02000059,5243718657450281010,410114,327 585,68 PLN
K1262.04000082364422788456341212,41213133,5 769,33 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl