|
|
K1265Zapięcia z pętlą pionowe z zaczepem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wskazówka:Zapięcia z pętlą najlepiej nadają się do szybkiego zamykania pokryw i klap. Każdą pętlę można indywidualnie wydłużać w ramach zakresu regulacji.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Siła ręczna FH N | Siła rozciągająca F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | L1 | Droga mocowania L2 | L3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1265.02200 | stal | 100 | 2200 | 26 | 13 | 4 | 14,3 | 25,4 | 35 | 22 | 13,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4,4 | 55 | 12,2 | 38 | 81 | | | 88,24 PLN | | K1265.04500 | stal | 150 | 4500 | 33,3 | 19,1 | 7,1 | 20,6 | 38,1 | 40 | 25,4 | 17 | 3 | 7,1 | 6 | 5,6 | 65,4 | 20,3 | 50 | 121,5 | | | 115,31 PLN | | K1265.07000 | stal | 200 | 9000 | 47,6 | 31,8 | 9,5 | 27 | 54 | 53 | 36,5 | 30 | 4 | 8,7 | 8 | 8,7 | 85,5 | 29,4 | 63 | 132,4 | | | 188,33 PLN | | K1265.12200 | stal nierdzewna | 100 | 2200 | 26 | 13 | 4 | 14,3 | 25,4 | 35 | 22 | 13,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4,4 | 55 | 12,2 | 38 | 81 | | | 180,33 PLN | | K1265.14500 | stal nierdzewna | 150 | 4500 | 33,3 | 19,1 | 7,1 | 20,6 | 38,1 | 40 | 25,4 | 17 | 3 | 7,1 | 6 | 5,6 | 65,4 | 20,3 | 50 | 121,5 | | | 254,52 PLN | | K1265.17000 | stal nierdzewna | 200 | 9000 | 47,6 | 31,8 | 9,5 | 27 | 54 | 53 | 36,5 | 30 | 4 | 8,7 | 8 | 8,7 | 92 | 29,4 | 63 | 132,4 | | | 448,57 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|