|
|
K1261Zapięcia z pętlą płaskie z zaczepem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wskazówka:Zapięcia z pętlą najlepiej nadają się do szybkiego zamykania pokryw i klap. Każdą pętlę można indywidualnie wydłużać w ramach zakresu regulacji.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Siła ręczna FH N | Siła rozciągająca F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | H | Zakres regulacji L min. | Zakres regulacji L maks. | L1 | Droga mocowania L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1261.01600 | A | stal | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 | | | 84,45 PLN | | K1261.11600 | A | stal nierdzewna | 100 | 1600 | 26,2 | 15,9 | 6 | 9,9 | 19,8 | 5,2 | 28,2 | 19 | 13 | 2 | 4,4 | 4 | 4,4 | 31,3 | 82,5 | 112,5 | 10,4 | 30 | | | 165,68 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Siła ręczna FH N | Siła rozciągająca F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | D2 | Zakres regulacji L min. | Zakres regulacji L maks. | H | L1 | Droga mocowania L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1261.03000 | B | stal | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 | | | 103,02 PLN | | K1261.07000 | B | stal | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 | | | 165,73 PLN | | K1261.13000 | B | stal nierdzewna | 150 | 3000 | 39,7 | 19 | 6,8 | 11,5 | 25,4 | 6,4 | 44,4 | 31,8 | 20 | 3 | 6,7 | 5 | 6,3 | 148,7 | 170,3 | 42 | 21,6 | 45 | | | 166,28 PLN | | K1261.17000 | B | stal nierdzewna | 200 | 7000 | 60,3 | 41,3 | 9,5 | 19,1 | 38,1 | 9,5 | 54 | 38,1 | 30,2 | 4 | 8,6 | 8 | 8,5 | 209,1 | 232,8 | 76,1 | 23,7 | 75 | | | 355,01 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|