|
|
K1258Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i masywnym ramieniem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Stal ocynkowana. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wskazówka:Opaska zaciskowa wrzeciona - spawalna.Wyposażenie:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1431Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kąt rozwarcia ramienia wspornika | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła trzymająca F2 N | Siła zacisku F3 N | Siła zacisku F4 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1258.02600 | 90° | 70° | 150 | 1000 | 2600 | 800 | 1600 | | | 89,06 PLN | | K1258.04000 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 125,04 PLN | | K1258.04400 | 90° | 70° | 200 | 2200 | 4400 | 1400 | 2800 | | | 114,80 PLN | | K1258.07000 | 90° | 70° | 250 | 3200 | 7000 | 1400 | 3000 | | | 194,54 PLN | | K1258.08000 | 100° | 50° | 280 | 3000 | 8000 | 1800 | 3900 | | | 196,57 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | B | B1 | B3 | B5 | C | C1 | C3 | D | E | H | L | L1 | M | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1258.02600 | 19 | 35 | 32 | 47 | 6 | 3 | 32 | 17,5 | 16 | 7,1 | 31 | 173 | 111,9 | 73,9 | M8x60 | | | 89,06 PLN | | K1258.04000 | 31,8 | 49,2 | 45,3 | 64,3 | 8 | 3 | 44 | 19 | 20 | 8,7 | 40 | 206 | 140,3 | 91,1 | M10x85 | | | 125,04 PLN | | K1258.04400 | 32 | 50 | 45 | 64 | 8 | 4 | 42 | 22 | 20 | 8,3 | 40 | 218 | 148 | 98 | M10x80 | | | 114,80 PLN | | K1258.07000 | 32 | 53 | 45 | 64 | 10 | 5 | 51 | 25 | 23 | 8,7 | 44 | 226 | 178 | 128 | M12x100 | | | 194,54 PLN | | K1258.08000 | 50,8 | 76,2 | 69,8 | 95,2 | 10 | 8 | 82,1 | 31,8 | 32 | 12,3 | 50 | 303 | 234 | 157,8 | M16x150 | | | 196,57 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|