|
|
K1253Dociskacze pionowe ciężkie ze stałą śrubą dociskową |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Stal hartowana i pasywowana. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wyposażenie:K0688 K0689 K1442 K0102 K0103 K0106Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kąt rozwarcia ramienia wspornika | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła zacisku F3 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1253.06000 | 180° | 120° | 300 | 6000 | 1200 | | | 436,15 PLN | | K1253.012000 | 180° | 125° | 500 | 12000 | 1400 | | | 603,46 PLN | | K1253.014000 | 195° | 130° | 500 | 14000 | 1850 | | | 918,87 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | B | B1 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1253.06000 | 25 | 45 | 10 | 50 | 67 | 10 | 5 | 48 | 30 | 8,3 | 221 | 127,2 | 51,1 | M12x100 | | | 436,15 PLN | | K1253.012000 | 30 | 50 | 10 | 60 | 88 | 12 | 6 | 58 | 30 | 8,3 | 252 | 146,2 | 61,1 | M12x100 | | | 603,46 PLN | | K1253.014000 | 40 | 63 | 12 | 75 | 105 | 16 | 8 | 75 | 38 | 10,3 | 295 | 185,25 | 75 | M16x150 | | | 918,87 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|