|
|
K1250Dociskacze pionowe ciężkie ze stałą śrubą dociskową |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Stal hartowana i pasywowana. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wskazówka:Opaska zaciskowa wrzeciona - spawalna.Wyposażenie:K1442 K0102 K0103 K1443 K0106Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kąt rozwarcia ramienia wspornika | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła zacisku F3 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1250.007000 | 205° | 130° | 300 | 7000 | 1400 | | | 462,73 PLN | | K1250.012000 | 195° | 130° | 500 | 12000 | 1400 | | | 570,54 PLN | | K1250.014000 | 195° | 130° | 500 | 14000 | 1850 | | | 811,21 PLN | |
Nr Zamówienia | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C4 | H | L | L1 | M | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1250.007000 | 45 | 25 | 20 | 10 | 49,5 | 10 | 70 | 30 | 50 | 243 | 105 | 51,1 | M12x100 | | | 462,73 PLN | | K1250.012000 | 50 | 25 | 24 | 12 | 56,5 | 12 | 85 | 30 | 63 | 279 | 124 | 61,1 | M12x100 | | | 570,54 PLN | | K1250.014000 | 63 | 40 | 32 | 16 | 67,5 | 16 | 108 | 38 | 78 | 325 | 158 | 75 | M16x150 | | | 811,21 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|