|
|
K1288Przyciski grzybkowe z gwintem wewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Duroplast PF 31. Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk. Stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna z połyskiem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał komponentów | D | D1 | D2 | H | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1288.1805 | stal automatowa | M5 | 18 | 10 | 15 | 7,5 | | | 6,06 PLN | | K1288.2106 | stal automatowa | M6 | 21 | 12 | 17 | 9 | | | 6,62 PLN | | K1288.2506 | stal automatowa | M6 | 25 | 14 | 21 | 9 | | | 7,51 PLN | | K1288.3308 | stal automatowa | M8 | 33 | 18 | 29 | 12 | | | 10,51 PLN | | K1288.11805 | stal nierdzewna | M5 | 18 | 10 | 15 | 7,5 | | | 12,06 PLN | | K1288.12106 | stal nierdzewna | M6 | 21 | 12 | 17 | 9 | | | 13,25 PLN | | K1288.12506 | stal nierdzewna | M6 | 25 | 14 | 21 | 9 | | | 15,01 PLN | | K1288.13308 | stal nierdzewna | M8 | 33 | 18 | 29 | 12 | | | 19,93 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|