Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Moduł mocujący UNILOCK ESM 138-C
K1385

Moduł mocujący UNILOCK ESM 138-C

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.Wskazówka:Moduły mocujące UNILOCK mogą być montowane na stołach maszynowych, w przyrządach (płytach, kostkach, kolumnach itd.) we wszystkich pozycjach, z występem lub bez. Załączanie pneumatyczne modułów mocujących może następować pojedynczo lub razem.
W ten sposób można indywidualnie wykonać system mocowania z punktem zerowym.
Dzięki modułowej konstrukcji można optymalnie dostosować liczbę i odstępy modułów mocujących do danego procesu mocowania. Czasy zbrojenia zostają znacznie skrócone, co przekłada się na dłuższy czas pracy maszyn.

Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo).
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.
Również w przypadku spadku ciśnienia lub wahań doprowadzanego sprężonego powietrza cała siła wciągania zostaje zachowana.

Wszystkie moduły mocujące mają standardowo funkcję turbo. Ze względu na krótki impuls powietrzny na przyłączu powietrza „Turbo” znacznie zwiększa się normalna siła wciągania, uzyskiwana przez sprężyny. Dzięki temu moduły mocujące mogą być również bardzo skutecznie stosowane do ciężkiej obróbki skrawaniem.

Korzystanie z funkcji turbo do maksymalnej siły wciągania jest zalecane.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.

Stała wielkość sworzni mocujących we wszystkich modułach mocujących i zgodność z modułowym 5-osiowym systemem mocowania 80 zapewniają różnorodne kombinacje możliwości zastosowań.
Dane techniczne:- siła wciągania z turbo 25 kN.
- ciśnienie systemowe: 6 barów, powietrze oliwione.
- dokładność powtarzania ≤0,005 mm.
- zakres temperatury od 5° do 60° C.
- opcjonalne przyłącze powietrza czyszczącego.
- Trzecie przyłącze powietrza można stosować jako funkcja sprawdzania otwartej lub zamkniętej zasuwy mocującej.
Zalety:- przystosowanie do automatyzacji ze względu na różne możliwości sprawdzania.
- funkcja turbo w standardzie.
- dokładność powtarzania ≤0,005 mm.
- pozycjonowanie przez stożek krótki.
- wysokie siły wciągania.
- optymalizacja czasów zbrojenia.
Wyposażenie:Sworzeń mocujący K0967.
Trzpień ochronny do modułów mocujących K1010.
Osłona do modułów mocujących K1010.
Pamiętaj:Zalecana średnica znamionowa węża:
- Do czterech modułów mocujących średnica znamionowa węża 6 mm.
- Od pięciu modułów mocujących średnica znamionowa węża 8 mm.
Zasada działania:Moduły mocujące można według wyboru podłączać przez przyłącza do płyty bazowej lub na złączu gwintowanym bezpośrednio na module mocującym.

Aby zapewnić działanie zasuw mocujących, odpowietrzanie górnej komory tłoka musi odbywać się przez przyłącze powietrza „turbo”.

Można to wykonać na jeden z czterech sposobów:
1) Podłączenie i zastosowanie funkcji turbo w płycie bazowej obok przyłącza „Otwieranie”. W ten sposób w razie potrzeby moduł mocujący można jeszcze zamocować dodatkowo krótkim impulsem powietrznym. (Zalecane)
2) Zwykły otwór do uchodzenia powietrza w płycie bazowej, która jest połączona z przyłączem turbo. W celu zamknięcia otworu przed brudem nie wolno stosować przyłącza z funkcją blokowania, lecz należy użyć korka odpowietrzającego.
3) W trzecim przypadku komorę tłoka należy odpowietrzyć przez otwór, który jest połączony pod płytą bazową przez wpust poprzeczny. Otwór musi spotykać się z przyłączem turbo, aby nastąpiło odpowietrzanie.
4) W przypadku załączania bocznego modułu mocującego trzeba w tym miejscu również stosować korek odpowietrzający.
Zakres dostawy1x moduł mocujący.
1x o-ring Ø110x1.
3x o-ring Ø9x1,5 do doprowadzania mediów.
6x śruby mocujące.
6x zaślepki do śrub mocujących.
Wskazówka dotycząca planu:
a) przyłącze bez węża podłogowe (otwieranie)
o-ring Ø9x1,5
b) przyłącze bez węża podłogowe (turbo)
o-ring Ø9x1,5
c) krawędź centrująca
d) odpowietrzenie
e) przyłącze bez węży od strony podłogi (sprawdzanie ciśnienia spiętrzania / położenia zasuw mocujących)
o-ring Ø9x1,5
f) przyłącze boczne G1/8 (uruchamianie otwierania)
g) przyłącze boczne G1/8 (Turbo)
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1385 Moduł mocujący UNILOCK ESM 138-C 389 kB
 Wskazówka techniczna dot. systemu mocującego z punktami zerowymi 237 kB

Rysunki

Moduł mocujący UNILOCK ESM 138-C
Moduł mocujący UNILOCK ESM 138-C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyD

D1HH1Ciśnienie
robocze
bar
Siła wciągania
z turbo
kN
CADOsp.CenaZamów
K1385.138390Abez zabezpieczenia przed przekręceniem1381103916,7625 4 168,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl