Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Docisk boczny do rowków teowych
K1413

Docisk boczny do rowków teowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Element mocujący (przód) ze stali nierdzewnej 1.7225.
Element przytrzymujący (tył) ze stali nierdzewnej 1.0503.
Śruby z łbem walcowym i kamienie do rowków teowych o klasie twardości 8.8.
Wersja:Części ze stali nierdzewnej hartowane i niklowane.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka:Dociski boczne do rowków teowych umożliwiają mocowanie zwłaszcza niskich przedmiotów obrabianych. Siła dociskająca w dół dodatkowo dociska przedmiot obrabiany do stołu maszynowego. Zastosowanie:1. Wsunąć docisk boczny do rowka teowego stołu maszynowego aż po przedmiot obrabiany.
2. Dociągnąć śruby mocujące (element przytrzymujący) zgodnie z momentem obrotowym.
3. Przedmiot obrabiany mocowany jest dociągnięciem śruby mocującej (element mocujący).
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1413 Docisk boczny do rowków teowych 329 kB

Rysunki

Docisk boczny do rowków teowych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaSzerokość
rowka
BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
Moment dokręcania
M1
Nm
Moment dokręcania
M2
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1413.121414448M122511210157,56552 329,05 PLN
K1413.1618185610M1630132142512,5150120 478,60 PLN
K1413.2022226211M2035155173618300240 665,05 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl