Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem
K1358

Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:z połyskiem
Uchwyt polerowany.
Wskazówka:Zamek z pokrętłem, prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu.

Ochrona przed pyłem i wodą zgodnie z IP65.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1358 Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem 270 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem

Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem

Więcej informacji

Rysunki

Zamek ze stali nierdzewnej z pokrętłem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

UruchomienieHCADOsp.CenaZamów
K1358.18pokrętło z zamkiem18 230,85 PLN

Języczek do zamka

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

A=Odstęp języczkaA
przy długości obudowy
H=30
A
przy długości obudowy
H=36
A
przy długości obudowy
H=40
A
przy długości obudowy
H=50
A
przy długości obudowy
H=60
L

CADOsp.CenaZamów
K1340.450606182428384845 12,17 PLN
K1340.450808202630405045 12,17 PLN
K1340.4510010222832425245 12,17 PLN
K1340.4514014263236465645 12,17 PLN
K1340.4516016283438485845 12,17 PLN
K1340.4518018303640506045 12,17 PLN
K1340.4520020323842526245 12,17 PLN
K1340.4522022344044546445 12,17 PLN
K1340.4524024364246566645 12,17 PLN
K1340.4526026384448586845 12,17 PLN
K1340.4528028404650607045 12,17 PLN
K1340.4532032445054647445 12,17 PLN
K1340.4550050626872829245 12,17 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl