|
|
K1307Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4301. Wersja:toczony niepowlekany. Piasta z otworem centrującym.Na zapytanie:Stal nierdzewna 1.4401.
Stal nierdzewna 1.4404.
Stal nierdzewna 1.4571.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1307.4076X00 | 76,2 | 9,91 | 22,1 | 17,02 | 6,1 | 27,9 | 37,9 | | | 219,41 PLN | | K1307.4101X00 | 101,6 | 11,94 | 25,9 | 18,03 | 7,87 | 31,7 | 39,88 | | | 246,37 PLN | | K1307.4152X00 | 152,4 | 19,05 | 38,1 | 22,1 | 12,7 | 38,1 | 63,5 | | | 490,31 PLN | | K1307.4203X00 | 203,2 | 22,1 | 45,7 | 24,13 | 14,22 | 45,7 | 76,2 | | | 631,64 PLN | | K1307.4254X00 | 254 | 22,1 | 50,8 | 26,67 | 15,75 | 50,8 | 76,2 | | | 986,85 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|