|
|
K0162Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Koło – aluminium. Rękojeść – duroplast PF 31 DIN 7708, czarny, ośka – stal, ocynkowana.Wersja:Powlekane proszkowo, czarne. Wieniec toczony. Na zapytanie:Piasty z otworem kwadratowym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem, bez rękojeści cylindrycznej |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0162.01080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 47,08 PLN | | K0162.01080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | | | 47,08 PLN | | K0162.01100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 56,93 PLN | | K0162.01100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | | | 56,93 PLN | | K0162.01125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 66,03 PLN | | K0162.01125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | | | 66,03 PLN | | K0162.01160X14 | otwór pasowany | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 84,70 PLN | | K0162.01160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | | | 84,70 PLN | | K0162.01200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 140,48 PLN | | K0162.01200X20 | otwór pasowany | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | | | 140,48 PLN | | K0162.01250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 222,21 PLN | | K0162.01250X26 | otwór pasowany | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | | | 222,21 PLN | | K0162.11080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | | | 55,10 PLN | | K0162.11080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | | | 55,10 PLN | | K0162.11100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | | | 64,90 PLN | | K0162.11100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | | | 64,90 PLN | | K0162.11125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | | | 74,45 PLN | | K0162.11125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | | | 74,45 PLN | | K0162.11160X14 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | | | 93,61 PLN | | K0162.11160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | | | 93,61 PLN | | K0162.11200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | | | 150,44 PLN | | K0162.11200X20 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | | | 150,44 PLN | | K0162.11250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | | | 234,88 PLN | | K0162.11250X26 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | | | 234,88 PLN | |
|
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem, ze stałą rękojeścią cylindryczną |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| stała rękojeść cylindryczna | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0162.21080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 69,89 PLN | | K0162.21080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 69,89 PLN | | K0162.21100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 79,85 PLN | | K0162.21100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 79,85 PLN | | K0162.21125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 93,26 PLN | | K0162.21125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 93,26 PLN | | K0162.21160X14 | otwór pasowany | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 124,54 PLN | | K0162.21160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 124,54 PLN | | K0162.21200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 180,38 PLN | | K0162.21200X20 | otwór pasowany | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 180,38 PLN | | K0162.21250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 267,40 PLN | | K0162.21250X26 | otwór pasowany | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 267,40 PLN | | K0162.31080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 77,97 PLN | | K0162.31080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 77,97 PLN | | K0162.31100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 87,77 PLN | | K0162.31100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 87,77 PLN | | K0162.31125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 101,87 PLN | | K0162.31125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 101,87 PLN | | K0162.31160X14 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 133,51 PLN | | K0162.31160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 133,51 PLN | | K0162.31200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 189,84 PLN | | K0162.31200X20 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 189,84 PLN | | K0162.31250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 279,87 PLN | | K0162.31250X26 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 279,87 PLN | |
|
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem, z obrotową rękojeścią cylindryczną |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| obrotowa rękojeść cylindryczna | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0162.41080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 83,61 PLN | | K0162.41080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 83,61 PLN | | K0162.41100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 93,61 PLN | | K0162.41100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 93,61 PLN | | K0162.41125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 108,90 PLN | | K0162.41125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 108,90 PLN | | K0162.41160X14 | otwór pasowany | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 136,72 PLN | | K0162.41160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 136,72 PLN | | K0162.41200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 192,12 PLN | | K0162.41200X20 | otwór pasowany | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 192,12 PLN | | K0162.41250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 283,89 PLN | | K0162.41250X26 | otwór pasowany | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 283,89 PLN | | K0162.51080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 91,93 PLN | | K0162.51080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 91,93 PLN | | K0162.51100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 102,03 PLN | | K0162.51100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 102,03 PLN | | K0162.51125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 117,71 PLN | | K0162.51125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 117,71 PLN | | K0162.51160X14 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 145,53 PLN | | K0162.51160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 145,53 PLN | | K0162.51200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 201,72 PLN | | K0162.51200X20 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 201,72 PLN | | K0162.51250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 296,16 PLN | | K0162.51250X26 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 296,16 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|