Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści stożkowe
K1202

Rękojeści stożkowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
Tulejka wzgl. trzpień gwintowany – stal ocynkowana.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Na zapytanie:Inne kolory.Wskazówka dotycząca planu:
Forma C: gwintem z tworzywa sztucznego
Forma E: tuleją gwintowaną
Forma F: gwintem zewnętrznym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1202 Rękojeści stożkowe 112 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Rękojeści stożkowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaRodzaj gwintuD

D1D3D4LL1L2L3TCADOsp.CenaZamów
K1202.10618Cgwint wewnętrznyM6186,215-4016214 7,19 PLN
K1202.10818Cgwint wewnętrznyM8188,515-4016218 9,35 PLN
K1202.10823Cgwint wewnętrznyM8238,519-6524218 11,08 PLN
K1202.11028Cgwint wewnętrznyM102810,522-90323,522 14,80 PLN
K1202.20518Egwint wewnętrznyM518-15-4016-7,5 9,61 PLN
K1202.20618Egwint wewnętrznyM618-15-4016-9 9,94 PLN
K1202.20823Egwint wewnętrznyM823-19-6524-12 12,70 PLN
K1202.20828Egwint wewnętrznyM828-22-9032-12 16,48 PLN
K1202.21028Egwint wewnętrznyM1028-22-9032-15 17,45 PLN
K1202.30618Fgwint zewnętrznyM618-15154016-- 10,80 PLN
K1202.30823Fgwint zewnętrznyM823-19156524-- 13,67 PLN
K1202.31028Fgwint zewnętrznyM1028-22159032-- 19,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl