- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164_C
Podstawki wahliwe samopowrotne, forma C, z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, gładka
- K1164_F
Podstawki wahliwe samopowrotne, forma F, z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, z ryflowaniem
- K1164_G
Podstawki wahliwe samopowrotne, forma G, kulka spłaszczona, powierzchnia gładka
- K1164_J
Podstawki wahliwe samopowrotne, forma J, kulka spłaszczona, powierzchnia ryflowana
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1164Podstawki wahliwe samopowrotne |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Forma C i F: kulka stalowa, gniazdo kulowe ze stali do ulepszania cieplnego. Forma G i J: kulka ze stali do ulepszania cieplnego, gniazdo kulowe ze stali.Wersja:Forma C i F: kulka hartowana i oksydowany, gniazdo kulowe fosforanowane. Forma G i J: kulka fosforanowana, gniazdo kulowe hartowane i oksydowany.Wskazówka:Podstawki wahliwe służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach i systemach mocujących. Po zwolnieniu siły powierzchnia stykowa wraca do pozycji wyjściowej.
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.Wskazówka dotycząca planu:Forma C: z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, gładka Forma F: z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, z ryflowaniem Forma G: z powierzchnią pasowaną, kulka spłaszczona, gładka Forma J: z uchwytem pasowanym, kulka spłaszczona, z ryflowaniem PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Podstawki wahliwe samopowrotne, forma C, z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, gładka |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | D2 | D3 | H | E | SW1 | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1164.106 | C | 9 | M6 | 7 | 13 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | | | 145,00 PLN | | K1164.108 | C | 12 | M8 | 9,5 | 18 | 15 | 13 | 12 | 16 | | | 145,00 PLN | | K1164.110 | C | 15 | M10 | 14 | 25 | 21,9 | 19 | 17 | 32 | | | 201,41 PLN | | K1164.112 | C | 18 | M12 | 20 | 36 | 31,2 | 27 | 25 | 64 | | | 201,41 PLN | | K1164.116 | C | 24 | M16 | 22 | 40 | 34,6 | 30 | 28 | 90 | | | 201,41 PLN | |
|
Podstawki wahliwe samopowrotne, forma F, z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, z ryflowaniem |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | D2 | D3 | H | E | SW1 | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1164.306 | F | 9 | M6 | 7 | 13 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | | | 182,99 PLN | | K1164.308 | F | 12 | M8 | 9,5 | 18 | 15 | 13 | 12 | 16 | | | 255,23 PLN | | K1164.310 | F | 15 | M10 | 14 | 25 | 21,9 | 19 | 17 | 32 | | | 255,23 PLN | | K1164.312 | F | 18 | M12 | 20 | 36 | 31,2 | 27 | 25 | 64 | | | 255,23 PLN | | K1164.316 | F | 24 | M16 | 22 | 40 | 34,6 | 30 | 28 | 90 | | | 312,21 PLN | |
|
Podstawki wahliwe samopowrotne, forma G, kulka spłaszczona, powierzchnia gładka |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D2 | D3 | H | E | T | SW1 | SW2 | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1164.403 | G | M3 | 9 | 13 | 11,5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | | | 136,00 PLN | | K1164.404 | G | M4 | 12 | 18 | 15 | 6 | 13 | 8 | 12 | 16 | | | 184,95 PLN | | K1164.405 | G | M5 | 18 | 25 | 21,9 | 8 | 19 | 10 | 17 | 32 | | | 236,19 PLN | | K1164.406 | G | M6 | 26 | 36 | 31,2 | 10 | 27 | 16 | 25 | 64 | | | 240,64 PLN | | K1164.408 | G | M8 | 30 | 40 | 34,6 | 12 | 30 | 17 | 28 | 90 | | | 252,75 PLN | |
|
Podstawki wahliwe samopowrotne, forma J, kulka spłaszczona, powierzchnia ryflowana |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D2 | D3 | H | E | T | SW1 | SW2 | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1164.603 | J | M3 | 9 | 13 | 11,5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | | | 176,11 PLN | | K1164.604 | J | M4 | 12 | 18 | 15 | 6 | 13 | 8 | 12 | 16 | | | 236,19 PLN | | K1164.605 | J | M5 | 18 | 25 | 21,9 | 8 | 19 | 10 | 17 | 32 | | | 298,97 PLN | | K1164.606 | J | M6 | 26 | 36 | 31,2 | 10 | 27 | 16 | 25 | 64 | | | 307,19 PLN | | K1164.608 | J | M8 | 30 | 40 | 34,6 | 12 | 30 | 17 | 28 | 90 | | | 310,35 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|