Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego
K1127

Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminiowa poprzeczka uchwytu.
Wsporniki i pokrywa PA 6.
Stalowe śruba i nakrętka z kołnierzem.
Wersja:Poprzeczka uchwytu anodowana w kolorze naturalnym lub na czarno.
Śruba i nakrętka z kołnierzem ocynkowane.
Wskazówka:- 19"
- dopracowana konstrukcja
- łatwy montaż
- montaż pokrywy odbywa się za pomocą młotka
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1127 Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego 132 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1127.055201czarny5512,5M54075,51000 25,21 PLN
K1127.088201czarny8812,5M540108,51000 26,19 PLN
K1127.100201czarny10012,5M540120,51000 26,86 PLN
K1127.120201czarny12012,5M540140,51000 27,17 PLN
K1127.180201czarny18012,5M540200,51000 28,15 PLN
K1127.235201czarny23512,5M540255,51000 29,29 PLN
K1127.055203naturalny5512,5M54075,51000 25,21 PLN
K1127.088203naturalny8812,5M540108,51000 26,19 PLN
K1127.100203naturalny10012,5M540120,51000 26,86 PLN
K1127.120203naturalny12012,5M540140,51000 27,17 PLN
K1127.180203naturalny18012,5M540200,51000 28,15 PLN
K1127.235203naturalny23512,5M540255,51000 29,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl