|
|
K1198Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Aluminium 6060 T5. Śruba i nakrętka ze stali nierdzewnej. Podkładka z PA.Wersja:anodyzowane, w kolorze czarnym.Wskazówka:Zawiasy są wyposażone w zatrzask. Zatrzaskuje on co 30° w zakresie od 0° do 270°, w ten sposób trzymając drzwi i klapy otwarte lub pewnie zamknięte. Nie ma możliwości regulacji momentu zatrzasku.
Zawiasy są przewidziane na ponad 30 000 cykli roboczych. Tolerancja momentu obrotowego ± 20%.
Mocowanie śrubami z łbem walcowym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762. Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie. Zakres temperatury:od -30°C do +70°CWyposażenie:Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | maks. moment obrotowy Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1198.556711 | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 11300 | 5700 | 1,8 | | | 185,22 PLN | | K1198.556712 | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 11300 | 5700 | 2,5 | | | 202,02 PLN | | K1198.556713 | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 11300 | 5700 | 3,2 | | | 242,41 PLN | | K1198.556715 | 55 | 38 | 67 | 48 | 6,3 | 18 | 4,5 | 11300 | 5700 | 5 | | | 336,70 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|