Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
K1196

Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium 6060 T5.
Tulejka z POM.
Śruba regulacyjna ze stali nierdzewnej.
Podkładka z PA.
Sworznie mocujące ze stali.
Wersja:Anodyzowany w kolorze czarnym.
Sworznie mocujące ocynkowane.
Wskazówka:Zawiasy z nastawnym momentem obrotowym umożliwiają ustawianie drzwi pod dowolnym kątem. Opór tarcia można regulować bezstopniowo za pomocą śruby ustalającej (0–5 Nm).
Kąt otwarcia 225°.

Maks. wytrzymałość na rozciąganie: 6000 N
Maks. wytrzymałość na ścieranie: 5000 N

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zakres temperatury:od -20°C do +80°CWyposażenie:Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Forma B: mocowanie za pomocą trzpieni gwintowanych
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1196 Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia 175 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia

Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADOsp.CenaZamów
K1196.55651A553865486,3184,589608070 95,80 PLN

Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADOsp.CenaZamów
K1196.556511B55386548M6184,589608070 119,66 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl