|
|
K1020Pokrętła trójkątne |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Uchwyt z termoplastu wzmocnionego granulatem szklanym. Zaślepka z termoplastu. Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.Wersja:Uchwyt i zaślepka ciemnoszare (RAL 7021). Części stalowe pasywowane na niebiesko.Na zapytanie:Inne długości śrub i kolory. Części stalowe ze stali nierdzewnej.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1020.18008X15 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | | | 23,60 PLN | | K1020.18008X20 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | | | 23,60 PLN | | K1020.18008X30 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | | | 24,25 PLN | | K1020.18008X40 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | | | 24,90 PLN | | K1020.18008X50 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | | | 24,90 PLN | | K1020.18010X15 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | | | 24,90 PLN | | K1020.18010X20 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | | | 24,90 PLN | | K1020.18010X30 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | | | 24,90 PLN | | K1020.18010X40 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | | | 25,70 PLN | | K1020.18010X50 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | | | 25,70 PLN | | K1020.18012X15 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 | | | 25,70 PLN | | K1020.18012X20 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 | | | 25,70 PLN | | K1020.18012X30 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 | | | 25,70 PLN | | K1020.18012X40 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 | | | 26,89 PLN | | K1020.18012X50 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 | | | 26,89 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|