Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestaw montażowy z kulką mocującą do wspornika przedmiotu obrabianego
K1191

Zestaw montażowy z kulką mocującą do wspornika przedmiotu...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wskazówka:Zestaw montażowy służy do połączenia z przedmiotem obrabianym. Zestaw montażowy jest dostarczany z kulką i główką kulistą.Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912, M10
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1191 Zestaw montażowy z kulką mocującą do wspornika przedmiotu obrabianego 192 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 604 kB

Rysunki

Zestaw montażowy z kulką mocującą do wspornika przedmiotu obrabianego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WymiaryCADOsp.CenaZamów
K1191.2525zobacz rysunek 771,75 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl