Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
K1197

Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium 6060 T5.
Śruba i nakrętka ze stali nierdzewnej.
Podkładka z PA.
Wersja:anodyzowane, w kolorze czarnym.Wskazówka:Zawiasy są wyposażone w zatrzask. Zatrzaskuje się on w pozycjach co 30° w zakresie od 0° bis 270°, zapewniając w ten sposób utrzymanie do i klap w określonej pozycji półotwartej lub zamkniętej.
Nie ma możliwości regulacji momentu zatrzasku.
Tolerancja momentu obrotowego ± 20%

Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 7991.
Zakres temperatury:od -30°C do +70°C
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1197 Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem 238 kB

Rysunki

Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAA1BB1D

D1Smaks.
moment obrotowy
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1197.35301352130153,5103,30,3 45,41 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl