Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 120 mm
K1175

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 120 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Sprężyna naciągowa ze stali nierdzewnej.
Wersja:Stal niepowlekana lub ocynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Zawiasy walcowane.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny – otwieranie:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Moment obrotowy sprężyny – zamykanie:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

Forma A: bez otworami wierconymi
Forma B: z otworami wierconymi
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1175 Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 120 mm 194 kB
 Wskazówka techniczna dla zawiasów sprężynowych 96,4 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 120 mm

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 120 mm, sprezyna zamknieta

Więcej informacji

Rysunki

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 120 mm, sprezyna zamknieta

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersjaMateriał
korpusu
Kolor
korpusu
AA1BB1DD1SCADOsp.CenaZamów
K1175.4012000Asprezyna otwierającaStalz połyskiem40-120--41,5 58,46 PLN
K1175.4012001Bsprezyna otwierającaStalocynkowany4022,712060441,5 70,18 PLN
K1175.14012000Asprezyna otwierającaStal nierdzewnaz połyskiem40-120--41,5 80,35 PLN
K1175.14012001Bsprezyna otwierającaStal nierdzewnaz połyskiem4022,712060441,5 91,87 PLN

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 120 mm, sprezyna zamykajaca

Więcej informacji

Rysunki

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 120 mm, sprezyna zamykajaca

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersjaMateriał
korpusu
Kolor
korpusu
AA1BB1D

D1SCADOsp.CenaZamów
K1175.4012010Asprezyna zamykajacaStalz połyskiem40-120--41,5 58,46 PLN
K1175.4012011Bsprezyna zamykajacaStalocynkowany4022,712060441,5 70,18 PLN
K1175.14012010Asprezyna zamykajacaStal nierdzewnaz połyskiem40-120--41,5 80,35 PLN
K1175.14012011Bsprezyna zamykajacaStal nierdzewnaz połyskiem4022,712060441,5 91,87 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl