Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm
K1178

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium 6060 T5.
Zaślepka PA 6,6.
Wersja:anodyzowane, w kolorze czarnym.Wskazówka:Zawiasy posiadają zintegrowaną sprężynę naciągową ze stali nierdzewnej. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi i klap.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny – otwieranie:
M(0°) : 0,20 Nm / M(90°) : 0,12 Nm / M(180°) : 0,07 Nm
Moment obrotowy sprężyny – zamykanie:
M(0°) : 0,20 Nm / M(90°) : 0,12 Nm / M(180°) : 0,07 Nm

Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 7991.
Zakres temperatury:od -20°C do +80°C
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1178 Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm 129 kB
 Wskazówka techniczna dla zawiasów sprężynowych 96,4 kB

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm, sprezyna zamknieta

Więcej informacji

Rysunki

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm, sprezyna zamknieta

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAA1BB1D

D1SCADOsp.CenaZamów
K1178.353001352130153,5103,3 44,26 PLN

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm, sprezyna zamykajaca

Więcej informacji

Rysunki

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm, sprezyna zamykajaca

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAA1BB1D

D1SCADOsp.CenaZamów
K1178.353011352130153,5103,3 44,26 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl