- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1060_AUchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego, montaż po stronie obsługi |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast PA (poliamid) wzmocniony granulatem szklanym. Śruba i nakrętka ze stali lub stali nierdzewnej.Wersja:ciemnoszary.Wskazówka:Ten uchwyt pałąkowy charakteryzuje się dużymi gabarytami, ponadto dobrze leży w dłoni.
Forma A zawiera w komplecie śruby mocujące oraz odpowiednie podkładki i nakrętki.Montaż:Forma A od przodu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | A | B | C | D | H | H1 | L | S | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1060.1100051 | A | stal | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | 1000 | | | 21,90 PLN | | K1060.1120061 | A | stal | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | 1000 | | | 25,88 PLN | | K1060.1140081 | A | stal | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | 1000 | | | 33,12 PLN | | K1060.1100052 | A | stal nierdzewna | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | 1000 | | | 24,90 PLN | | K1060.1120062 | A | stal nierdzewna | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | 1000 | | | 28,83 PLN | | K1060.1140082 | A | stal nierdzewna | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | 1000 | | | 37,84 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|