Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpień mocujący z systemowym napinaczem kolinowym
K1802

Trzpień mocujący z systemowym napinaczem kolinowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Dzięki trzpieniowi mocującemu można łatwo mocować i wyśrodkować przedmiot obrabiany w otworze.
Dzięki zintegrowanemu osiowemu łożysku igiełkowemu, które wytwarza małe tarcie powierzchniowe, można osiągnąć wyższą siłę mocującą.
Łożysko z dużą nośnością gwarantuje długi okres użytkowania.
Cylinder dociskowy z efektem dociągania.
Montaż:Wprowadzić trzpień mocujący w otwór montażowy przez przedmiot obrabiany przeznaczony do mocowania.Najpierw dokręć śrubę ręcznie za pomocą śruby radełkowanej, a następnie za pomocą odpowiedniego klucza.
Część radełkową można również umieścić w przeznaczonym do tego otworze.
Zalety:Łatwo ustawiany zasięg naciągający
Niezależnie od średnicy i wykończenia powierzchni otworu (do H12)
Efekt dociągania
Znaczne zwiększenie siły zacisku przy tym samym momencie dokręcania
Wysokiej jakości osiowe łożysko igiełkowe z dużą nośnością i długim okresem użytkowania
Użycie:Idealne do mocowania elementów standardowych o różnych grubościach. Cylinder dociskowy może być również wykorzystywany do systemów szybkiej wymiany.Wskazówka dotycząca planu:
Wymiar H odnosi się do zakresu zaciskania.

1) O-ring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1802 Trzpień mocujący z systemowym napinaczem kolinowym 491 kB

Rysunki

Trzpień mocujący z systemowym napinaczem kolinowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1H
zakres mocowania
LL1L2SWSiła
trzymająca
F kN
Moment
dokręcania
Nm
Nr zamówienia
Zestawu naprawczego
CADOsp.CenaZamów
K1802.101010200-10208585,44,4K1802.91010 416,59 PLN
K1802.121512260-1527106108,810,5K1802.91215 424,95 PLN
K1802.162516320-25391281316,822K1802.91625 433,25 PLN
K1802.203020380-3049,51591722,631K1802.92030 441,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl