Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pneumatyczne dociski boczne
K1410

Pneumatyczne dociski boczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus aluminiowy.
Ramię naciągające ze stali.
Wersja:Korpus anodowany.
Ramię naciągające oksydowane.
Wskazówka:Pneumatyczny docisk boczny przeznaczony jest do mocowania przedmiotów, które wymagają obróbki od góry. Dzięki mocowaniu bocznemu górna powierzchnia obróbki pozbawiona jest krawędzi zakłócających. Dociski boczne aktywowane są pneumatycznie. Dzięki dużemu kątowi wychylenia ramienia mocującego możliwe jest swobodne wkładanie i wyjmowanie przedmiotów obrabianych. Gwarantuje to optymalny dostęp do przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania, dzięki czemu docisk boczny może zostać optymalnie ustawiony względem mocowanego przedmiotu obrabianego. Dociski boczne dostępne są z gładką lub ryflowaną szczęką mocującą. Umożliwia to mocowanie części surowych oraz przygotowanych przedmiotów obrabianych.
Pneumatyczne dociski boczne można też umieścić w kilku miejscach na przedmiocie obrabianym i aktywować w określonej kolejności. Sterowanie możliwe jest zarówno za pośrednictwem maszyny, jak i ręcznie. Dociski pneumatyczne generalnie charakteryzują się tym, że aktywuje się je sprężonym powietrzem. Odciąża to użytkownika zwłaszcza w przypadku częstego mocowania.

Siła zacisku odnosi się do 0,5 MPa.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: gładka
Forma B: w kratkę
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1410 Pneumatyczne dociski boczne 330 kB

Rysunki

Pneumatyczne dociski boczne
Pneumatyczne dociski boczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarFormaBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4StatusCADOsp.CenaZamów
K1410.10901A442512354,5612,2M42-43625,52881,9 840,55 PLN
K1410.20901B442512354,5612,2M42-43625,52881,9 840,55 PLN
K1410.11352A654018536,58,518M62-65439,533122,4 1 190,78 PLN
K1410.21352B654018536,58,518M62-65439,533122,4 1 190,78 PLN
Nr ZamówieniaL

L1L2L3L4L6L7L8L9S1
(droga
zaciskania)
F
N
Cisnienie
robocze
MPa
StatusCADOsp.CenaZamów
K1410.109090201256532752121600,3 - 1,0 840,55 PLN
K1410.209090201256532752121600,3 - 1,0 840,55 PLN
K1410.11351353020812843810,53433900,3 - 1,0 1 190,78 PLN
K1410.21351353020812843810,53433900,3 - 1,0 1 190,78 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl