|
|
K0161_OGKoła ręczne pełne, z aluminium, bez rękojeści |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Koło – aluminium.Wersja:Powlekane proszkowo, czarne. Wieniec toczony. Na zapytanie:Piasty z otworem kwadratowym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0161.01080X10 | otwór pasowany | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 43,66 PLN | | K0161.01080X12 | otwór pasowany | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 43,66 PLN | | K0161.01100X10 | otwór pasowany | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 51,34 PLN | | K0161.01100X12 | otwór pasowany | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 51,34 PLN | | K0161.01125X12 | otwór pasowany | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 65,84 PLN | | K0161.01125X14 | otwór pasowany | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 65,84 PLN | | K0161.01140X14 | otwór pasowany | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 76,82 PLN | | K0161.01140X15 | otwór pasowany | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 76,82 PLN | | K0161.01160X15 | otwór pasowany | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 105,53 PLN | | K0161.01160X16 | otwór pasowany | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 105,53 PLN | | K0161.01200X18 | otwór pasowany | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 134,99 PLN | | K0161.01200X20 | otwór pasowany | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 134,99 PLN | | K0161.01250X22 | otwór pasowany | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 241,86 PLN | | K0161.01250X24 | otwór pasowany | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 241,86 PLN | | K0161.11080X10 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | | | 51,48 PLN | | K0161.11080X12 | otwór pasowany z rowkiem | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | | | 51,48 PLN | | K0161.11100X10 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | | | 59,30 PLN | | K0161.11100X12 | otwór pasowany z rowkiem | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | | | 59,30 PLN | | K0161.11125X12 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | | | 74,31 PLN | | K0161.11125X14 | otwór pasowany z rowkiem | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | | | 74,31 PLN | | K0161.11140X14 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | | | 85,39 PLN | | K0161.11140X15 | otwór pasowany z rowkiem | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | | | 85,39 PLN | | K0161.11160X15 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | | | 114,35 PLN | | K0161.11160X16 | otwór pasowany z rowkiem | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | | | 114,35 PLN | | K0161.11200X18 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | | | 144,24 PLN | | K0161.11200X20 | otwór pasowany z rowkiem | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | | | 144,24 PLN | | K0161.11250X22 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | | | 253,74 PLN | | K0161.11250X24 | otwór pasowany z rowkiem | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | | | 253,74 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|