Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Imadła NC szerokość szczęk 125 mm
K1238

Imadła NC szerokość szczęk 125 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpusy i uchwyty szczęk ze stali do nawęglania.Wersja:hartowane i szlifowane ze wszystkich stron.Cechy:Imadła NC można stosować do różnych zadań związanych z mocowaniem:
- powtarzalność równa/mniejsza niż 0,01 mm
- szczęka stała zamocowana we wszystkich płaszczyznach (X,Y,Z)
- zastosowanie pionowe bezpośrednio na stole maszynowym
- duży zakres mocowania dzięki szczękom nasadzanym
- możliwość ustawienia bocznego, z otworami mocującymi do rozstawu rowków 63 mm oraz 100 mm
- szybkie ustawianie wstępne dzięki sworzniom pozycjonującym
- wyposażenie podstawowe z 2 obrotowymi szczękami wkręcanymi i korbką
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1238 Imadła NC szerokość szczęk 125 mm 247 kB
 Wskazówka: imadło NC 425 kB

Rysunki

Imadła NC szerokość szczęk 125 mm

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaBLL1L2L3L4L5H
zakres mocowania
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K1238.1254701254701153002801505640-23937,6 11 132,10 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl