Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 15 kg
K0536

Prowadnice teleskopowe rozkładane na niepełną długość, nośność...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe z tworzywa sztucznego.
Kule ze stali węglowej.
Wersja:Szyny cynkowane ogniowo.
Kule hartowane.
Wskazówka:Droga posuwu prowadnic teleskopowych rozkładanych na niepełną długość jest krótsza od długości ich zabudowy. Jest to korzystne cenowo rozwiązanie dla układu prowadzenia szuflad lub podobnych elementów przy niskim współczynniku tarcia. Obciążenie dynamiczne prowadnicy teleskopowej informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo przy pełnym wysunięciu. Podane parametry nośności dotyczą wartości maksymalnej przy 100 000 cykli. Prowadnice teleskopowe można rozsuwać w obie strony.Pamiętaj:Wszystkie prowadnice teleskopowe są testowane zgodnie z DIN EN 15338.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0536 Prowadnice teleskopowe rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 15 kg 203 kB
 Wskazówka techniczna dla prowadnic teleskopowych 546 kB

Rysunki

Prowadnice teleskopowe rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 15 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1Skok
S
LGłębokość szuflady
od – do
Nośność
na parę
kg
StatusCADOsp.CenaZamów
K0536.10406352330276406406 - 67215wychodzi z produkcji 36,46 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Hinweis: 

Tutaj znajdą Państwo produkty, które wkrótce zostaną wycofane z naszego asortymentu oraz atrakcyjne oferty promocyjne.

Sprzedawane parami
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl