Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Regulowane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
Opis artykułu/ilustracje produktu
OpisMateriał:
Stal nierdzewna 1.4571.
Wersja:satynowana i polerowana.Wskazówka:Zawias przykręcany do drzwi wewnętrznych, przykręcany od zewnątrz, trzpień gwintowany umożliwia regulację wysokości o ±4 mm. Zawartość tytanu w stali nierdzewnej 1.4571 podwyższa odporność na korozję. Kąt otwarcia wynosi maks. 180°.Wskazówka dotycząca planu:
1) Trzpień gwintowany M4, DIN 916
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: