Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 50 mm
K1173

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 50 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Sprężyna naciągowa ze stali nierdzewnej.
Wersja:Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Zawiasy walcowane.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny – otwieranie:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm
Moment obrotowy sprężyny – zamykanie:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1173 Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 50 mm 197 kB
 Wskazówka techniczna dla zawiasów sprężynowych 96,4 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 50 mm

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 50 mm, sprezyna zamknieta

Więcej informacji

Rysunki

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 50 mm, sprezyna zamknieta

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
AA1BB1D

D1SCADOsp.CenaZamów
K1173.50500Stal5095030542 21,46 PLN
K1173.150500Stal nierdzewna50105030542 48,10 PLN

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 50 mm, sprezyna zamykajaca

Więcej informacji

Rysunki

Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 50 mm, sprezyna zamykajaca

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
AA1BB1D

D1SCADOsp.CenaZamów
K1173.50501Stal5095030542 35,71 PLN
K1173.150501Stal nierdzewna50105030542 51,74 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl